Sistema de control redundante avanzado ASCO™

El sistema ASCO serie ARCS es una solución especialmente diseñada para válvulas de cierre de emergencia (válvulas de encendido/apagado)(1) y varias configuraciones redundantes (1oo2, 2oo2 y 2oo3) para satisfacer requisitos de seguridad y disponibilidad. El sistema de piloto con electroválvula ASCO ARCS 2oo3 combina las ventajas de los sistemas 1oo2 y 2oo2 para lograr un alto nivel de seguridad y confiabilidad de los procesos.
(1) Para una aplicación a prueba de fallos de las válvulas de control, contacte a un representante de ASCO.

especificaciones

Tubería/orificio1/4 in; 1/2 in
AccionamientoAcción directa de 3/2 vías
Materiales del cuerpoCuerpo de la válvula y manifold de SS316L, electroválvulas de SS316L y aluminio
Operating Temperature-20°C to 80°C (FPM) / -40°C to +60°C (FVMQ)
Flow rate (Kv)1/4 inch: 0.19 @ 1oo2 / 0.39 @ 2oo2 / 0.29 @ 2oo3,<br>1/2 inch: 0.39 @ 1oo2 / 0.76 @ 2oo2 / 0.64 @ 2oo3,