Electroválvulas de separación total (SECAS) ASCO™ serie D136
especificaciones
| Materiales del cuerpo | PPS (Sulfuro de polifenileno) reforzado |
| Actuador de válvula | Solenoide - mando directo |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Tamaño de tubería/orificio | Orificio acanalado |
| Tipo de orificio | |
| Presión máxima admisible (PS) | 2 bar |
| Temperatura del fluido | 0 °C +100 °C (FPM); - 30 °C +100 °C (EPDM) |
| Viscosidad máxima | 5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s) |
| Sellado | EPDM o FPM |