Controlador ASCO™ DPT P151

La serie ASCO DPT P151 es un sistema de control modular diseñado específicamente para proporcionar un control de limpieza de filtros por chorro de pulsos eficiente y fiable que ayuda a optimizar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de los sistemas de filtración y recolección de polvo. Los algoritmos de control específicos de la aplicación, combinados con una electrónica avanzada, permiten al controlador P151 mantener una presión diferencial y una velocidad de extracción de polvo estables, lo que garantiza un rendimiento de limpieza constante y un menor consumo de energía. P151 también integra la medición y el análisis de la presión diferencial, las partículas, la presión del cabezal, el recuento de impulsos y el tiempo de funcionamiento. Esto permite detectar fugas de filtros, solenoides y membranas de pulso problemáticos. La monitorización del estado y los diagnósticos procesables ayudan a reducir las rondas y los costes de mantenimiento, a automatizar las operaciones reglamentarias y los requisitos de inspección de mantenimiento, y a evitar tiempos de inactividad imprevistos.

especificaciones

ComunicaciónFieldbus, Ethernet, sin comunicación
FunciónPulsación de una fila, pulsación de varias filas, ingreso de datos básico, historial de datos interno con redundancia
Número de válvulas de pulso controladas0~96, 96~192
Clasificación del áreaUso general, ubicación peligrosa Clase II, ubicación peligrosa Clase I