ASCO™ E210B154 Solenoid Valve

ASCO E210B154 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

1 - 1 de 1 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Clase de bobina
Frecuencia
Temperatura máxima ambiental
Disponibilidad
Caudal (Cv)
Fluido
Tamaño de la tubería/puerto
Material de sellado
Material del cuerpo
Certificaciones
Min Operating Press. (Light Oil)
Presión máxima de funcionamiento (agua)
Accesorios/puerto de presión
Presión mínima de funcionamiento (agua)
Presión máxima de funcionamiento (aire)
Temperatura mínima ambiental
Presión mínima de funcionamiento (aire)
Max Operating Press. (Light Oil)
Orificio
Tipo de producto
Función de válvula
Vataje
Voltaje
Envío inmediato disponible
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
NFETE210B154.24/DC

ASCO NFETE210B154.24/DC

AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
AÑADIR A LA LISTA