ASCO™ E210B155 Solenoid Valve

ASCO E210B155 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    1 - 1 de 1 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Clase de bobina
    Frecuencia
    Temperatura máxima ambiental
    Disponibilidad
    Caudal (Cv)
    Fluido
    Tamaño de la tubería/puerto
    Material de sellado
    Material del cuerpo
    Certificaciones
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Presión máxima de funcionamiento (agua)
    Accesorios/puerto de presión
    Presión mínima de funcionamiento (agua)
    Presión máxima de funcionamiento (aire)
    Temperatura mínima ambiental
    Presión mínima de funcionamiento (aire)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orificio
    Tipo de producto
    Función de válvula
    Vataje
    Voltaje
    Envío inmediato disponible
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    NFE210B155.230/50

    ASCO NFE210B155.230/50

    AccionamientoClase de bobinaFrecuenciaTemperatura máxima ambientalDisponibilidad
    AÑADIR A LA LISTA