Controlador de válvulas electrónicas ASCO™ serie E909

La serie E909 de ASCO está diseñada para controlar hasta 48 válvulas de solenoide en un sistema colector de polvo. Su microprocesador integrado tiene alta inmunidad a la interferencia externa y detecta automáticamente la cantidad de válvulas del sistema.

especificaciones

Normas/regulacionesZonas ATEX 2-22
Voltaje115 CA, 230 CA