Válvulas accionadas por aire ASCO™ serie F321

La serie F321 de ASCO está diseñada para brindar una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Sus elementos de sellado únicos aíslan la presión de aire del piloto del fluido de la línea principal. Las variaciones en la presión de aire piloto no afectarán el funcionamiento de la válvula.

especificaciones

Función3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Actuador de válvulaPiloto neumático - aire
FluidosAire, gas inerte; aceite ligero; agua
Tamaño de tubo/puerto1/4 in; 3/8 in
Material del cuerpoLatón
Tipo de puertoNPTF
CaudalDe 0,5 Cv a 1,0 Cv
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximoVacío a 150 PSIG
Entorno operativoInterior; exterior