Cilindros de línea redonda Numatics de la serie ISO 6432 de ASCO™

La serie ISO 6432 de Numatics es una línea de cilindros métricos en miniatura, que cumplen con la norma ISO. Tiene un casquillo autolubricante con un bajo coeficiente de fricción para una actuación suave, excelente resistencia al desgaste y larga vida útil. La serie ISO 6432 es ideal para sistemas de automatización compactos en aplicaciones de instrumentación analítica y de diagnóstico, de embotellado, del automóvil, y aplicaciones de cocinas comerciales y equipo de lavandería.

especificaciones

Normas/regulacionesISO
Orificio32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 20 mm, 25 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm
Entorno operativoCorrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera500 mm máx.