Válvulas de cable ASCO™ JV216
especificaciones
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Actuador de válvula | Mando manual de rearme |
| Medios | Gas natural |
| Tamaño de tubería/puerto | 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3" |
| Materiales del cuerpo | Aluminio |
| Voltaje | 110 CA; 120 CA; 230 CA; 220 CA - 50; 60 |
| Tipo de puerto | NPTF |
| Caudal | De 6,0 Cv a 14,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; más de 14,0 Cv |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | Vacío a 150 PSIG |
| Entorno de funcionamiento | Interiores |