Electroválvulas de servicio general de la serie L113 de ASCO™
especificaciones
| Material del cuerpo | Latón |
| Actuador de válvula | Eléctrico - mando directo |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Tamaño de tubo/orificio | 1/2 in |
| Tipo de orificio | G ISO228/1-G BSPP |
| Presión máxima admisible (PS) | 2 bar |
| Temperatura del fluido | 0 °C +130 °C |
| Viscosidad máxima | 5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s) |
| Estanquidad | FPM |