Electroválvulas de servicio general de la serie L142 de ASCO™

Las válvulas de uso general de la serie L142 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

especificaciones

Material del cuerpoLatón
Actuador de válvulaElectrico - Mando asistido
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubo/orificio1/2 in
Tipo de orificioNPTF
Presión máxima admisible (PS)232 psi
Temperatura del fluido+14 °F +194 °F
Viscosidad máxima5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
EstanquidadNBR