Electroválvulas de servicio general de la serie L145 de ASCO™
especificaciones
| Material del cuerpo | Latón |
| Actuador de válvula | Electrico - Mando asistido |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Tamaño de tubo/orificio | 3/8 in; 1/2 in; 3/4 in; 1 in |
| Tipo de orificio | G ISO228/1-G BSPP |
| Presión máxima admisible (PS) | G3/8 y G1/2: 16 bar; G3/4 y G1: 9 bar |
| Temperatura del fluido | +60 °C +170 °C |
| Viscosidad máxima | 5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s) |
| Estanquidad | PTFE (politetrafluoroetileno) reforzado |