Electroválvulas de servicio general de la serie L159 de ASCO™
especificaciones
| Material del cuerpo | Latón |
| Actuador de la válvula | Eléctrico - mando directo |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Tamaño de orificio/tubo | 1/4 in |
| Tipo de orificio | G ISO228/1-G BSPP |
| Presión máxima admisible (PS) | 40 bar |
| Temperatura del fluido | –10 °C +170 °C |
| Viscosidad máxima | 5 °E (~37 cSt o mm2/s) |
| Juntas | RUBY |