Electroválvulas de servicio general de la serie L160 de ASCO™

Las válvulas de servicio general de la serie L160 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

especificaciones

Material del cuerpoLatón
Actuador de la válvulaEléctrico - mando directo
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de orificio/tubo
Tipo de orificio
Presión máxima admisible (PS)20 bar
Temperatura del fluido–10 °C +85 °C
Viscosidad máxima5 °E (~37 cSt o mm2/s)
JuntasEPDM