Electroválvulas de uso general ASCO™ serie L257

A partir del 30 de septiembre de 2025, las electroválvulas de uso general serie L257 ya no estarán disponibles para la venta.

La documentación pertinente sigue disponible abajo.


especificaciones

Material del cuerpoPPS (polisulfuro de fenileno) reforzado con fibra de vidrio
Accionamiento de la válvulaSolenoide - acción directa
Función2 vías - 2/2 normalmente abierta
Tamaño de tubo/orificio
Tipo de orificio
Presión máxima admisible (PS)10 bar
Temperatura del fluido0 °C +130 °C
Viscosidad máxima5 °E (~37 cSt o mm2/s)
SelladoFPM