Add images and videos to help customers visualize the product.
especificaciones
| Material del cuerpo | Latón |
| Actuador de la válvula | Eléctrico - mando directo |
| Función | 3 vías - 3/2 normalmente cerrada |
| Tamaño de orificio/tubo | |
| Tipo de orificio | |
| Presión máxima admisible (PS) | 40 bar |
| Temperatura del fluido | –10 °C +130 °C |
| Viscosidad máxima | 5 °E (~37 cSt o mm2/s) |
| Juntas | Acero inoxidable |