Válvulas de control de aire direccional ASCO™ Numatics™ Mark 10

La serie Mark 10 de ASCO Numatics es una línea de válvulas de control direccional compactas aptas para una amplia variedad de aplicaciones de válvulas accionadas por aire. Cubren el espacio entre las válvulas neumáticas de gran potencia y las miniatura. Los dispositivos incorporan tecnología de carrete y funda patentada de ASCO Numatics para proporcionar repetibilidad, confiabilidad y larga vida útil líderes en la industria en ambientes exigentes. Las válvulas son ideales para máquinas de ciclos de alta velocidad en aplicaciones de estampado de metales, salas de prensa y automotrices.

especificaciones

Función4 vías- 5/2; 4 vías - 5/3 - centro cerrado; 4 vías - 5/3 - centro abierto; 4 vías - 5/3 - centro de presión; 4 vías - 5/3
Actuador de válvulaSolenoide - acción directa
MediosAire, gases neutros; vacío
Tamaño de tubería/puerto1/4"
Tipo de puertoNPTF
CaudalDe 0,43 a 0,86 Kv
Entorno de funcionamientoInterior; exterior