Válvulas de control direccional ASCO Numatics™ serie Mark 55

La línea de válvulas de la Serie Mark 55 de Numatics está diseñada para un desempeño repetible y confiable en entornos exigentes y desafiantes. El desempeño de la válvula líder en la industria la convierte en la válvula ideal para operaciones de máquinas de ciclos de alta velocidad. El diseño modular de la Serie Mark 55 permite una fácil configuración y es adecuada para aplicaciones automotrices, de embotellado, sala de prensado y estampado, y de fabricación de neumáticos.

especificaciones

Actuador de válvulaNeumático - Pilotaje neumático; Cabeza magnética - Pilotaje neumático; Cabeza magnética - Mando directo
Tamaño de tubería/puerto1/2"; 3/8"; 3/4"
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función4 vías- 5/2; 4 vías - 5/3, 4 vías - 5/3 - Centro cerrado; 4 vías - 5/3 - Centro de presión; 4 vías - 5/3 centro abierto
Normas/regulacionesClase I Div. 2, Clase II Div. 2, CSA, IP65
Entorno operativoPeligroso, interior, exterior, lavado a fondo
MediosAire, gases neutros, vacío