Interruptores de presión digitales Numatics™ 280
especificaciones
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Accionamiento de válvula | Solenoide - acción directa |
| Materiales del cuerpo | Aluminio |
| Tensión | 24 CA, 110 CA, 115 CA, 120 CA, 208 CA, 220 CA, 230 CA, 440 CA, 480 CA, 24 CC, 240 CC, 12 CC, 120 CC, 6 CC, 48 CC | 50-60 |
| Medios | Aire, gas inerte |
| Tamaño de tubería/puerto | 1/8 in |
| Tipo de puerto | NPTF |
| Caudal | De 0,1 Cv a 0,5 Cv |
| Entorno funcionamiento | Interiores |
| Normas y regulaciones | Tipo 1, CSA, UL |