Filtros en línea Numatics™

Los filtros en línea desechables ASCO Numatics incluyen los estilos de la serie PL de poliuretano recto y el estilo con dentado doble de nailon, además del estilo de nailon recto de la serie PT. Ambos ofrecen grados para elementos coalescentes y de partículas. Los alojamientos extendidos de poliéster de la serie PH y la serie PX ofrecen grados para elementos de partículas así como también HEPA y ULPA. La serie PH también ofrece una opción con secador disecante de policarbonato transparente que utiliza gel de sílice azul. La serie MF completamente de metal incluye grados para elementos coalescentes y de partículas.

especificaciones

Tamaño de tubo/orificio1/8"; 1/4"
Entorno operativoInterior; exterior