Válvulas de mando neumático ASCO™ serie P316

ASCO serie P316 son válvulas pilotadas neumáticamente de 3 vías diseñadas para ofrecer una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Las variaciones en la presión de aire de pilotaje no afectan el funcionamiento de la válvula.

especificaciones

Actuador de válvulaPilotaje neumático - aire
Materiales del cuerpoLatón
MediosAire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tamaño del orificio1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Función3 vías - 3/2 normalmente cerrada
CaudalDe 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Presión de funcionamiento / diferencial máximaVacío a 150 PSIG
Entorno operativoInterior, exterior