Válvulas de mando neumático ASCO™ serie P444

Las ASCO serie P444 son válvulas operadas neumáticamente de 4 vías diseñadas para ofrecer una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Las variaciones en la presión de aire de pilotaje no afectan el funcionamiento de la válvula.

especificaciones

Actuador de válvulaPiloto neumático - aire
Materiales del cuerpoLatón
MediosAire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tamaño de orificio/tubo1/4"; 3/8"
Tipo de orificioNPTF
Función4 vías - 4/2
CaudalDe 0,5 VC a 1,0 VC, De 1,0 VC a 2,0 VC
Presión de funcionamiento máximo/diferencial máximoVacío a 150 PSIG
Entorno operativoInterior, exterior