Tenazas paralelas Numatics™ Serie RPG

Las tenazas Numatics serie RPG tienen un movimiento paralelo real que se genera mediante un pistón de doble actuación. El pistón está integrado a un mecanismo de piñón con un enlace guiado en su cuerpo para un centrado preciso. Numatics serie RPG es ideal para equipo analítico y de diagnóstico, biocombustibles, embotellado, además de aplicaciones de equipo de cocina comercial y lavandería.

especificaciones

Entorno operativoCorrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo