Electroválvulas de pinzamiento ASCO™ serie S125

Las válvulas de pinzamiento ASCO serie S125 pueden controlar cualquier fluido que sea compatible con el material de la tubería, protegiendo el fluido de cualquier contaminación, incluyendo los cambios de temperatura. Estas características hacen que esta válvula sea adecuada para controlar una amplia gama de fluidos incluyendo aquellos en la industria analítica, médica y de alimentos.

especificaciones

Material del cuerpoPA 12 (poliamida)
Actuador de válvulaSolenoide - mando directo
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Dispositivo de pinzamientoPOM (copolímero acetal reforzado)
Componentes internosAcero inoxidable
Tubo - núcleoLatón niquelado (Ni-P)