Válvula de venteo de gas ASCO™ serie S262
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Medios | Gas natural |
| Tamaño de tubo/orificio | 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3" |
| Tipo de orificio | NPTF |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente abierta |
| Tensión | 24 CA, 120 CA, 230 CA |
| Presión de funcionamiento/diferencial máxima | Vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Interiores |
| Normas/regulaciones | CSA, tipo 1, UL |