Electroválvulas de pinzamiento ASCO™ serie S305

Las válvulas de pinzamiento ASCO serie S305 pueden controlar cualquier fluido que es compatible con el material del tubo, protegiendo el fluido de toda la contaminación, incluidos los cambios de temperatura. Estas características hacen que esta válvula sea adecuada para controlar una amplia gama de fluidos incluyendo aquellos en la industria analítica, médica y de alimentos.

especificaciones

Material del cuerpoAluminio anodizado
Actuador de válvulaEléctrica - mando directo
Función3/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente abierta
Dispositivo de pinzamientoPOM (copolímero acetal reforzado)
Componentes internosAcero inoxidable
Tubo - núcleoLatón niquelado (Ni-P)