Válvulas de diafragma ASCO™ 082
especificaciones
| Función | 2/2 2 vías NC |
| Materiales del cuerpo | PVDF |
| Juntas | FKM, FFKM |
| Medios | Líquidos agresivos |
| Montaje | ¼-28 o M6 |
| Tamaño del orificio | 1,5 mm (0,06 pulgadas) |
| Energía | 2,5 W |
| Tensiones estándares | 12 VCC, 24 VCC |
| Presión de funcionamiento | De 0 a 2 bar (de 0 a 29 psi) |
| Ciclo de trabajo | 100 % |