Válvulas miniatura serie 090 de ASCO™
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide |
| Material del cuerpo | PBT |
| Medios | Aire, gas inerte; oxígeno |
| Tipo de puerto | Montaje en base |
| Función | 2/2 normalmente cerrada<br>3/2 normalmente cerrada |
| Caudal | Hasta 0,072 Cv |
| Voltaje | 12 CC; 24 CC |
| Presión de funcionamiento en bar (psi) | Hasta 2,07 (30) |
| Entorno operativo | Interiores |