ASCO™ 8016G001AC415/50D

Número de pieza:

Asco-8016G001AC415/50D

1200,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 5/8 2 NC Stainless Steel 11.6/F W

especificaciones

Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238210-088-D
Voltage & Frequency415 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton NoteSOL ASSY RH M6 6.1/F AC