ASCO™ 8158A118X1X0000

Número de pieza:

Asco-8158A118X1X0000

454,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
2-1/X 3 2NC ALUMIN / W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Product Weight12.57 lbs
Kit NumberM200835
Item StatusActive
Carton Note2-1/2 X 3 2NC ALUM