PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8210G127VAC240/60,220/50D

Número de pieza:

Asco-8210G127VAC240/60,220/50D

2520,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 3/4 2 NC Aluminum 17.1/F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325338-V
Coil ClassFT
Coil Number238210-058-D
Voltage & Frequency240, 220 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2X1-1/4 2NC S.S. 6.1/F AC