PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8263H054AC208/60D

Número de pieza:

Asco-8263H054AC208/60D

203,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 9/32 2NC BRASS 6.1 /F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency208 AC with 60 Hz
Product Weight1.04 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFT
Coil Number238210-052-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY