ASCO™ 8263H070DC24/DCD

Número de pieza:

Asco-8263H070DC24/DCD

250,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 1/8 2NO BRASS 11.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325007
Coil ClassHT
Coil Number238910-006-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 1/8 2NO BRASS 11.6/H DC