ASCO™ 8316G014AC24/60,22/50D

Número de pieza:

Asco-8316G014AC24/60,22/50D

686,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 5/8 3NC BRASS 17.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8 "
Valve ActuationSolenoid
Kit Number314495
Coil ClassFB
Coil Number238610-105-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 17.1/F AC