PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8316G044DC120/DCD

Número de pieza:

Asco-8316G044DC120/DCD

1049,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 11/1 3NC BRASS 22.6/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight4.50 lbs
Kit Number314497
Coil ClassFB
Coil Number238710-134-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Orifice Size11/16 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 22.6/F DC
Mounting DirectionANY