ASCO™ 8551G402AC12/60D

Número de pieza:

Asco-8551G402AC12/60D

794,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 1-5/ 2 NC Aluminum 15.8/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-001-D
Voltage & Frequency12 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 10.1/F AC