ASCO™ 8551G402AC220/50D

Número de pieza:

Asco-8551G402AC220/50D

530,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 3/4 2 NO Aluminum 11.6/H W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-058-D
Voltage & Frequency220 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 10.1/F AC