PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8222G076AC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-EF8222G076AC120/60,110/50D

553,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 3/8 2NC BRASS 6.1 /H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.39 lbs
Kit Number304030
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 353 °F
Orifice Size3/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/8 2NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY