PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8316G004DC120/DCD

Número de pieza:

Asco-EF8316G004DC120/DCD

1/2 X 5/8 3NC BRASS 11.6/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318183
Coil ClassFT
Coil Number238714-034-D
Min to Max Ambient Temperature-4 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature-4 - 120 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerLT NBR
Mounting DirectionANY