ASCO™ EF8316H301VMBDC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EF8316H301VMBDC24/DCD

1187,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 1 2 NC Brass 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325074-V
Coil ClassF
Coil Number238714-914-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC BRASS 0.55/F DC