ASCO™ EF8316H304VMBDC12/DCD

Número de pieza:

Asco-EF8316H304VMBDC12/DCD

1305,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 3/4 4 Brass 1.2 /H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325110-V
Coil ClassF
Coil Number238714-915-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 0.55/F DC