ASCO™ EF8316H304VMBDC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EF8316H304VMBDC24/DCD

1305,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 3/4 2 NC Aluminum 10.1/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325110-V
Coil ClassF
Coil Number238714-914-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 0.55/F DC