ASCO™ EF8551A001MSAC110-120/50D

Número de pieza:

Asco-EF8551A001MSAC110-120/50D

308,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 1/2 2 NC Brass 6.1 /H W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Order Code21599
Coil ClassFT
Coil Number266762-902-D
Voltage & Frequency110-120 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.3/F AC