ASCO™ EF8551H302DC12/DCD

Número de pieza:

Asco-EF8551H302DC12/DCD

900,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 4NC ALUMIN0.55/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassF
Coil Number238714-915-D
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC ALUM 0.55/F DC