PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EFHT8316H304VDC125/DCD

Número de pieza:

Asco-EFHT8316H304VDC125/DCD

1333,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 5/8 3NC BRASS 0.7 /H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight3.97 lbs
Kit Number325110-V
Coil ClassH
Coil Number238914-935-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 176 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 176 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating0.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 0.7/H DC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY