ASCO™ EFMF8551G310DC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EFMF8551G310DC24/DCD

1556,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 4NC STAINL1.7 /F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length5
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 1.7/F DC