PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EV8316H301DC12/DCD

Número de pieza:

Asco-EV8316H301DC12/DCD

1053,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 5/8 2 NC Brass 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)1.50 / 1.30
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325074
Coil ClassF
Coil Number274714-910-D
Orifice Size5/16 in
Voltage12 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC BRASS 0.55/F DC