PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EV8316H301VMODC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EV8316H301VMODC24/DCD

1/4 X 5/16 3NC BRASS 0.55/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325074-VMO
Coil ClassF
Coil Number274714-909-D
Orifice Size5/16 in
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC BRASS 0.55/F DC