PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EVHT8316H381VDC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EVHT8316H381VDC24/DCD

1403,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 5/16 3NC STAINL0.7 /H W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)1.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight2.95 lbs
Kit Number325074-V
Coil ClassH
Coil Number274914-906-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 176 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 176 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating0.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC SS 0.7/H DC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY