PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EVHTL8327G042DC24/DCK

Número de pieza:

Asco-EVHTL8327G042DC24/DCK

1/4 X 1/4 3U STAINL11.6/H W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.49
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number123670
Coil ClassHT
Coil Number274914-006-K
Orifice Size1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 11.6/H DC